17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱ピンセット BS-3001 0575-25-23-25

耐熱ピンセット BS-3001

通常単価(税別)
9,390
税込単価
10,329
通常出荷日:6日目

【特長】高温時での作業、ロウ付けなどに適しています。・酸素の高温でもピンセット先端部が変形しません。【...

詳細を確認

    型番:

    0575-25-23-25
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0575-25-23-25
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,390
    ( 10,329 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】高温時での作業、ロウ付けなどに適しています。
    ・酸素の高温でもピンセット先端部が変形しません。
    【商品仕様】
    ・型式:BS-3001
    ・全長(mm):180
    ・摘要:逆長
    ・先端部材質:特殊鋼
    ・耐熱温度:3000℃

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    耐熱ピンセット BS-3001の型番0575-25-23-25のページです。 型番0575-25-23-25に関する仕様情報を記載しております。
    耐熱ピンセット BS-3001のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐熱ピンセット BS-3001
    ステンレスピンセット
    精密ピンセット
    精密型ピンセット
    プラスチックピンセット
    精密型ステンレスピンセット
    メーカー東京硝子器械エンジニアクニペックスホーザンANEXホーザン
    通常価格9,3901,463 -6,006 -5,992 -5506,068
    通常出荷日6日目在庫品1日目〜1日目〜2日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト