17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

大型ステンビーカー
アズワン
ステンレスタンク 容量 10L~45L
アズワン
深型BOX(ステンレス製)
エスコ
バケット A型 18L 0429-33-21-03

バケット A型 18L

通常単価(税別)
10,604
税込単価
11,664
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・容量(L):18・内径×深さ(mm):300φ×345・材質:18.8ステンレス

詳細を確認

    型番:

    0429-33-21-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0429-33-21-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0429-33-21-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,604
    ( 11,664 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量(L):18
    ・内径×深さ(mm):300φ×345
    ・材質:18.8ステンレス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バケット A型 18Lの型番0429-33-21-03のページです。 型番0429-33-21-03に関する仕様情報を記載しております。
    バケット A型 18Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バケット A型 18L
    ポット型蓋付バケツ
    バケツ 10L・14L
    バケツ 容量 10L/20L
    バケツ 10L・14L 本体+フタ SUS304
    口付バケツ SUS304 フタ付 10L/15L
    メーカー東京硝子器械アズワン本間製作所ケニスアズワンコクゴ
    通常価格10,60432,249 -12,78312,000 -4,950 -26,181 -
    通常出荷日8日目1日目〜1日目11日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バケツ(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト