17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボラトリーブレンダー LBC-15 0149-63-81-15

ラボラトリーブレンダー LBC-15

通常単価(税別)
616,331
税込単価
677,964
通常出荷日:6日目

【特長】使用中もブレンダーを安定させるために、より深くワイドになったフルトラクションラバーを採用しまし...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0149-63-81-15
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0149-63-81-15の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0149-63-81-15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    616,331
    ( 677,964 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】使用中もブレンダーを安定させるために、より深くワイドになったフルトラクションラバーを採用しました。
    ・1400Wの圧倒的パワー
    【商品仕様】
    ・型式:LBC-15
    ・容量(L):4
    ・回転数:Lo;14000/Med;16300/Hi;18500rpm PULSE18500rpm(無負荷時)
    ・モーター:100V 1.4KW 15A(5分定格) 50/60Hz
    ・寸法:270×290×660Hmm
    ・重量:15.7kg
    ・付属品:4L SUS容器

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ラボラトリーブレンダー LBC-15の型番0149-63-81-15のページです。 型番0149-63-81-15に関する仕様情報を記載しております。
    ラボラトリーブレンダー LBC-15のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラボラトリーブレンダー LBC-15
    ポータブル粉砕機 オプションパーツ
    高速スタンプミルハンマー
    パーソナル合成装置 PF-156
    ティッシュグラインダー G50
    ダンシングミル
    メーカー東京硝子器械大阪ケミカル日陶科学三商東京硝子器械日陶科学
    通常価格616,3318,00015,423 -199,80068,002236,637
    通常出荷日6日目4日目5日目〜19日目7日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト