17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タングステンカーバイド鋼製乳鉢 浅 WS-4 0034-54-38-34

タングステンカーバイド鋼製乳鉢 浅 WS-4

通常単価(税別)
629,688
税込単価
692,657
通常出荷日:31日目

【特長】破砕を目的とした底の深いWD型と、擂潰を目的とした底の浅いWS型です。【商品仕様】・タングステ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0034-54-38-34
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0034-54-38-34の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 31日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0034-54-38-34
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    629,688
    ( 692,657 )
    31日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】破砕を目的とした底の深いWD型と、擂潰を目的とした底の浅いWS型です。
    【商品仕様】
    ・タングステンカーバイト鋼製 乳棒付き 浅型
    ・型式:WS-4
    ・外径×高さ(mm):125φ×70H
    ・乳棒寸法(mm):24φ×150

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タングステンカーバイド鋼製乳鉢 浅 WS-4の型番0034-54-38-34のページです。 型番0034-54-38-34に関する仕様情報を記載しております。
    タングステンカーバイド鋼製乳鉢 浅 WS-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タングステンカーバイド鋼製乳鉢 浅 WS-4
    タングステンカーバイド鋼製乳鉢 深 WD-2
    タングステンカーバイド鋼製乳鉢 深 WD-1
    タングステン乳鉢セット
    メノー乳鉢(浅型)
    メノー乳鉢(浅型) 乳棒付き
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
    通常価格629,688266,710183,437192,5229,478 -38,067
    通常出荷日31日目6日目6日目1日目1日目1日目

    乳鉢カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト