ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
セイニチ チャック付ポリ袋 ユニパック【100~300個入り】 |
|
アズワン ステンレス角型バット SUS304 |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |

【特長】破砕を目的とした底の深いWD型と、擂潰を目的とした底の浅いWS型です。
【商品仕様】
・タングステンカーバイト鋼製 乳棒付き 深型
・型式:WD-1
・外径×高さ(mm):60φ×65H
・乳棒寸法(mm):18φ×140


トラスコ中山
ステンレスバンド 取り外し可能タイプ

エスコ
25mm 荷締ストラップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

アズワン
ワンダークラッシャー
0通常価格(税別):11,708円~

アズワン
ワンダークラッシャー用フタ PNシリーズ
0通常価格(税別):27,018円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):4,959円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
浅型バット エコクリーン
0通常価格(税別):2,860円~

富士フイルム
プレシート極超低圧用
0通常価格(税別):18,995円