17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

木枠手ふるい 13.2mm 0635-54-24-16

木枠手ふるい 13.2mm

通常単価(税別)
46,179
税込単価
50,797
通常出荷日:17日目

【商品仕様】・呼び寸法(mm):13・目開き:13.2mm・コンクリート:・アスファルト:○・土質:・...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0635-54-24-16
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0635-54-24-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0635-54-24-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,179
    ( 50,797 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・呼び寸法(mm):13
    ・目開き:13.2mm
    ・コンクリート:
    ・アスファルト:○
    ・土質:
    ・板厚:20mm
    ・寸法:400×600×70Hmm
    ・摘要:ステンレス網
    ・オプション:網上げ100mm:\2、000加算
    ・キの字補強6φ:\4、000加算

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    木枠手ふるい 13.2mmの型番0635-54-24-16のページです。 型番0635-54-24-16に関する仕様情報を記載しております。
    木枠手ふるい 13.2mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    木枠手ふるい 13.2mm
    木枠手ふるい 37.5mm
    木枠ふるい
    木枠手ふるい 106μm
    木枠フルイ内寸400X600XH70 9.5mm
    プラスチックふるい 内径204mm
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京スクリーンケニス
    通常価格46,17946,17926,362 -35,99462,20930,721 -
    通常出荷日17日目20日目1日目〜17日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト