17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロヒーター 片端子/両端子

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マイクロヒーター 片端子/両端子

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0403-61-04-13

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【仕様】
・東京硝子器械.加熱機器マイクロヒーター片端子/両端子。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター
長さ(mm)
2300
電熱容量
155
電圧(V)
100
仕様
両端子
外径(mm)
Φ1.0(シース)
備考
シース外径×ヒーター長(mm):1.0Φ×2300
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト