17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロヒーター 片端子 φ1.0-L1350 0403-61-04-22

マイクロヒーター 片端子 φ1.0-L1350

通常単価(税別)
17,443
税込単価
19,187
通常出荷日:20日目

【商品仕様】・片端子・シース外径×ヒーター長(mm):1.0φ×1350・電圧(V):100・電熱容量...

詳細を確認

    型番:

    0403-61-04-22
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0403-61-04-22の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 20日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0403-61-04-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,443
    ( 19,187 )
    20日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・片端子
    ・シース外径×ヒーター長(mm):1.0φ×1350
    ・電圧(V):100
    ・電熱容量(W):100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロヒーター 片端子 φ1.0-L1350の型番0403-61-04-22のページです。 型番0403-61-04-22に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロヒーター 片端子 φ1.0-L1350のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロヒーター 片端子 φ1.0-L1350
    マイクロヒーター ヒーター 片端子タイプ
    ヒーティングテープ(片端子型) HT-PVC10
    マントルヒーター(フラスコ10L用) AFRT-100L
    マントルヒーター(フラスコ5L用) AFRT-50L
    マントルヒーター(ビーカー10L/自動調節)GBRT-100L
    メーカー東京硝子器械アズワンケニス大科電器大科電器クライミング
    通常価格17,44314,86046,075127,00090,500127,000
    通常出荷日20日目1日目7日目15日目12日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト