17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

測温抵抗体ふっ素樹脂パイプ型 TA-PT1000×2000 0580-70-24-19

測温抵抗体ふっ素樹脂パイプ型 TA-PT1000×2000

通常単価(税別)
21,767
税込単価
23,944
通常出荷日:6日目

【特長】・校正対応です。・感温部をふっ素樹脂でモールドしてあるため、耐薬品性・耐食性・防水性にすぐれて...

詳細を確認

    ご注意

    • 日本製

    型番:

    0580-70-24-19
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0580-70-24-19の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-70-24-19
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,767
    ( 23,944 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・校正対応です。
    ・感温部をふっ素樹脂でモールドしてあるため、耐薬品性・耐食性・防水性にすぐれています。
    【商品仕様】
    ・型式:TA-PT-1000×2000
    ・温度範囲(℃):-200~+200
    ・シース部サイズ(mm):6φ×1000
    ・・エレメント:白金側温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式
    ・・被覆材質:ふっ素樹脂
    ・・リード線末端部:圧着端子
    ・・全長:2m

    ご注意

    • 日本製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    測温抵抗体ふっ素樹脂パイプ型 TA-PT1000×2000の型番0580-70-24-19のページです。 型番0580-70-24-19に関する仕様情報を記載しております。
    測温抵抗体ふっ素樹脂パイプ型 TA-PT1000×2000のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    温度計
    5
    満足度:5.0
    薬品の温度計るためにテフロン品使ってますが、以前のモノは数カ月で抵抗値くるってダメになっていましたがこちらに変えて長持ち...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    測温抵抗体ふっ素樹脂パイプ型 TA-PT1000×2000
    白金測温抵抗体A級3線式 L-TN-4-PT100(ふっ素樹脂 モールド型)
    測温抵抗体 TSシリーズ
    測温抵抗体(水中用)
    表面温度測定用測温抵抗体
    測温抵抗体 保護管型 M3-Pt-4×200-2
    メーカー東京硝子器械アズワンアズワン林電工チノー三商
    通常価格21,76720,30917,887 -16,30016,171 -7,240
    通常出荷日6日目1日目1日目〜7日目4日目〜2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト