17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K熱電対 S1-K-1.6X100-2 0580-60-01-02

K熱電対 S1-K-1.6X100-2

通常単価(税別)
3,400
税込単価
3,740

【特長】・校正対応です。・【商品仕様】・型式:S1-K-1.6×100-2・温...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 日本製スリーブ部の温度が150℃以下になるように設置してください。

型番:

0580-60-01-02
解除
    数量:

    0580-60-01-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-60-01-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,400
    ( 3,740 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・校正対応です。

    【商品仕様】
    ・型式:S1-K-1.6×100-2
    ・温度範囲(℃):0~650
    ・感温部サイズ(mm):1.6φ×100
    ・・リード線長:2m
    ・・リード線末端部:圧着端子(3.5Y)
    ・・シース部材質:ステンレス(SUS 316)
    ・・リード線被覆材質:
    ・ガラス

    ご注意

    • 日本製スリーブ部の温度が150℃以下になるように設置してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    K熱電対 S1-K-1.6X100-2の型番0580-60-01-02のページです。 型番0580-60-01-02に関する仕様情報を記載しております。
    K熱電対 S1-K-1.6X100-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    K熱電対 S1-K-1.6X100-2
    高温対応K熱電対 S1K1.6×200-2N
    極細K熱電対 S1K05×100-2
    K熱電対ふっ素樹脂被膜S1-K-TE-3.2X100-2-ST
    極細K熱電対 S1K05×100-2-Q
    極細K熱電対 S1K05×300-2
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格3,4008,4888,48820,0129,6769,074
    通常出荷日6日目3日目6日目6日目在庫品1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました