17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

高温対応K熱電対
東京硝子器械
白金測温抵抗体 TPTシリーズ
アズワン
細型シースT熱電対
アズワン
丸端子付温度センサー M7-K-M5-2 0580-60-01-17

丸端子付温度センサー M7-K-M5-2

通常単価(税別)
3,802
税込単価
4,182
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・型式:M7-K-M5-2・温度範囲(℃):0~150・丸端子サイズ:M5(5.3φ)・感...

詳細を確認

    ご注意

    • 日本製

    型番:

    0580-60-01-17
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0580-60-01-17の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-60-01-17
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,802
    ( 4,182 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:M7-K-M5-2
    ・温度範囲(℃):0~150
    ・丸端子サイズ:M5(5.3φ)
    ・感温部サイズ(mm):8φ
    ・・リード線長:2m
    ・・リード線末端部:圧着端子(3.5Y)
    ・・センサー:K熱電対
    ・・材質:温度検出端/圧着端子/無酸素銅(すずメッキ)、リード線/ガラス編組・ステンレス(SUS 304)外シールド巻

    ご注意

    • 日本製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    丸端子付温度センサー M7-K-M5-2の型番0580-60-01-17のページです。 型番0580-60-01-17に関する仕様情報を記載しております。
    丸端子付温度センサー M7-K-M5-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    丸端子付温度センサー M7-K-M5-2
    丸端子付K熱電対 TSKMMシリーズ
    5m[EA742HD-11用]K熱電対 温度センサー
    リボン型温度センサ Y端子(M3)付 RB-Kシリーズ
    K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592
    K熱電対(シース型・フッ素樹脂被覆) M3Y端子 DS-2010M3シリーズ
    メーカー東京硝子器械アズワンエスコアズワンテストーアズワン
    通常価格3,8022,8305,25013,999 -13,19013,095 -
    通常出荷日7日目1日目1日目1日目〜7日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト