17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンプレッションフィッティング1.6用 0580-70-23-11

コンプレッションフィッティング1.6用

通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

東京硝子器械 温度計・湿度計 コンプレッションフィッティング1.6用。

型番:

0580-70-23-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0580-70-23-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
全長(mm)
30
仕様
Φ1.6シース用PT1/8
型式
CPT-PT1/8-BS-1.7
材質
SUS304(コッター材質は真鍮)
-
-

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
0580-70-23-11

全長

(mm)

仕様

型式

最小発注数量
30
Φ1.6シース用PT1/8
CPT-PT1/8-BS-1.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 温度計・湿度計 コンプレッションフィッティング1.6用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンプレッションフィッティング1.6用の型番0580-70-23-11のページです。 型番0580-70-23-11に関する仕様情報を記載しております。
コンプレッションフィッティング1.6用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンプレッションフィッティング1.6用
乾湿計 SK式1号
バイメタル温度計用保護管
810PT用低温センサ グリップ
810PT用低温センサ スリーブ
露点計 TM-2601
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,8002,3449,000 -48,622 -46,922 -4,000
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプその他アクセサリ温湿度計その他アクセサリ温度計温度計温湿度計
材質SUS304(コッター材質は真鍮)本体ABS樹脂、ガラス、着色白灯油SUS304感温部:SUS316、握り手部:SUS304、コード:シリコン被覆感温部:SUS316、握り手部:SUS304、コード:シリコン被覆外枠:PS樹脂
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト