17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

粘度カップ NK-2 0561-56-29-01

粘度カップ NK-2

通常単価(税別)
10,500
税込単価
11,550
通常出荷日:21日目

【特長】流出時間(秒)の測定で塗料粘度の近似値を得るために作られた粘度測定器です。【商品仕様】・品目:...

詳細を確認

型番:

0561-56-29-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0561-56-29-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
粘度カップ
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

型番リスト

表示件数
型番
0561-56-29-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,500
( 11,550 )
21日目

詳細情報

基本情報

【特長】流出時間(秒)の測定で塗料粘度の近似値を得るために作られた粘度測定器です。
【商品仕様】
・品目:粘度カップ
・型式:NK-2
・ノズル口径(mm):4φ
・カップ容量(mL):46.8
・材質:メッキ仕上げ
・容量:36mL

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘度カップ NK-2の型番0561-56-29-01のページです。 型番0561-56-29-01に関する仕様情報を記載しております。
粘度カップ NK-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘度カップ NK-2
粘度カップ 322
ISOフローカップ オリフィス TP-305シリーズ
SV型粘度計
粘度計 オストワルド(相対粘度計) ポリビニルアルコール用
粘度計 ウベローデ
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワンケニス
通常価格10,50043,45783,742287,83829,79352,250
通常出荷日21日目10日目〜35日目〜1日目〜35日目6日目〜
商品タイプ粘度カップ粘度カップ粘度カップ振動式粘度計毛細管粘度計毛細管粘度計

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました