17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高精度電子天びん CJ-220 0402-65-80-51

高精度電子天びん CJ-220

通常単価(税別)
73,242
税込単価
80,566
通常出荷日:11日目

【特長】防水・防塵構造(IP65、IEC/JIS)・ボディはSUS304ステンレス製。・外部校正分銅に...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0402-65-80-51
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0402-65-80-51の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0402-65-80-51
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73,242
    ( 80,566 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】防水・防塵構造(IP65、IEC/JIS)
    ・ボディはSUS304ステンレス製。
    ・外部校正分銅による手動スパン調整。
    ・秤量+9目盛超過時「0-Er」表示機能付き。
    ・RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備。
    ・安心の5年間保証です。
    ・表示部は明るく見やすいバックライト付き。
    【商品仕様】
    ・品目:高精度電子天びん
    ・型式:CJ-220
    ・秤量(g):220
    ・最小表示(g):0.01
    ・秤量皿(mm):140φ
    ・再現性:0.01g
    ・直線性:±0.01g
    ・使用温湿度範囲:0~40℃80%RH以下(但し結露のないこと)
    ・外形寸法:312×206×89Hmm
    ・電源:専用ACアダプター

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    高精度電子天びん CJ-220の型番0402-65-80-51のページです。 型番0402-65-80-51に関する仕様情報を記載しております。
    高精度電子天びん CJ-220のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高精度電子天びん CJ-220
    高精度電子天びん CJ-6200
    高精度電子天びん ALEシリーズ
    防塵・防水高精度電子天びん 校正証明書付 CJシリーズ
    高精度電子天びん CJ-2200 コクゴ
    高精度電子天びん AJ-220JS
    メーカー東京硝子器械コクゴ新光電子アズワンコクゴコクゴ
    通常価格73,24294,47060,810 -100,590 -85,88265,882
    通常出荷日11日目15日目5日目19日目15日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト