ファクトリーサプライ用品技術窓口

高精度電子天びん CJ-2200 IP65、IEC/JIS 0402-65-80-55

高精度電子天びん CJ-2200 IP65、IEC/JIS

通常単価(税別)
73,242
税込単価
80,566

【特長】防水・防塵構造(IP65、IEC/JIS)・ボディはSUS304ステン...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0402-65-80-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0402-65-80-55の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
0402-65-80-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,242
( 80,566 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】防水・防塵構造(IP65、IEC/JIS)
・ボディはSUS304ステンレス製。
・外部校正分銅による手動スパン調整。
・秤量+9目盛超過時「0-Er」表示機能付き。
・RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備。
・安心の5年間保証です。
・表示部は明るく見やすいバックライト付き。
【商品仕様】
・品目:高精度電子天びん
・型式:CJ-2200
・秤量(g):2200
・最小表示(g):0.1
・秤量皿(mm):190×190
・再現性:0.1g
・直線性:±0.1g
・使用温湿度範囲:0~40℃80%RH以下(但し結露のないこと)
・外形寸法:312×206×89Hmm
・電源:専用ACアダプター

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高精度電子天びん CJ-2200 IP65、IEC/JISの型番0402-65-80-55のページです。 型番0402-65-80-55に関する仕様情報を記載しております。
高精度電子天びん CJ-2200 IP65、IEC/JISのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度電子天びん CJ-2200 IP65、IEC/JIS
高精度電子天びん CJ-2200 コクゴ
高精度電子天びん CJ-220
防塵・防水高精度電子天びん(IP65規格適合)
高精度電子天びん CJ-6200
高精度電子天びん ALEシリーズ
メーカー東京硝子器械コクゴ東京硝子器械アズワンコクゴ新光電子
通常価格73,24290,00073,24277,600 -99,00062,938 -
通常出荷日12日目15日目11日目1日目〜15日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト