17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滅菌コンテナー 120mL 100入 0807-80-46-01

滅菌コンテナー 120mL 100入

通常単価(税別)
24,576
税込単価
27,034
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:13-711-65・容量(mL):120(4オンス)・寸法(φ×Hmm):58 X...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    0.12

型番:

0807-80-46-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0807-80-46-01の仕様・寸法情報

容量(L)
0.12
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0807-80-46-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,576
( 27,034 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:13-711-65
・容量(mL):120(4オンス)
・寸法(φ×Hmm):58 X 80
・入数(個):100
・特徴:使い捨て用なので洗浄する手間がありません。
・スクリューキャップで漏れを完全に防止します。
・目盛り20~120mL(10mL刻み)
・γ線滅菌済
・個包装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

滅菌コンテナー 120mL 100入の型番0807-80-46-01のページです。 型番0807-80-46-01に関する仕様情報を記載しております。
滅菌コンテナー 120mL 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滅菌コンテナー 120mL 100入
封印ボトル 500ml 100本入
JPボトル 透明広口瓶 500ml 100本入
PE広口瓶 白 100ml 150本入
バッフルフラスコ滅菌済 2800mL PETG 4入
標準ジャー 捻蓋付き PFA製 120mL
メーカー東京硝子器械コクゴコクゴコクゴサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械
通常価格24,57619,50115,2987,78118,19915,520
通常出荷日6日目7日目7日目7日目6日目6日目
容量(L)0.120.50.50.12.80.12

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト