風速計 Model 9535

風速計 Model 9535
通常単価:
228,988
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・標準的でポピュラーな風速計です。
・ダクトの形状と寸法を入力するだけで風量を簡単計算表示します。
・変動が大きい場合でも平滑測定できる可変可能な時定数モードがあります。
・ダクトの横断測定に便利な、マーク付き1016mmプローブです。
・USBケーブル、通信ソフトは標準付属です。
・NIST(米国標準技術局)トレーサブル校正証明書付
【商品仕様】
・型式:Model9535
・測定項目:風速・温度・風量
・測定範囲:0~30.00m/秒(風速)、-17.8~+93.3℃(温度)、自動計算 ダクトサイズ1~63.5cm(0.1cm刻み)(風量)
・測定精度:読み値の±3.0%または±0.015m/秒の大きい方(風速)、±0.3℃(温度)
・分解能:0.01m/秒(風速)、0.1℃(温度)
・応答時間:0.2秒(風速)、2分(温度)
・外形寸法:84×44×178Hmm
・重量:270g(電池含む)
・電源:単3電池4個(付属)、ACアダプター(オプション)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0609-81-10-01

型番
0609-81-10-01
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

228,988円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

風速計 Model 9535の型番0609-81-10-01のページです。
型番0609-81-10-01に関する仕様情報を記載しております。

0609-81-10-01で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)