17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

捕虫器 STB-54W 0870-87-28-03

捕虫器 STB-54W

通常単価(税別)
116,413
税込単価
128,054
通常出荷日:11日目

【特長】●特殊ランプで害虫をおびき寄せ、ファンで強引に吸取り袋に捕獲します。・●消臭・空気清浄・抗菌作...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0870-87-28-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0870-87-28-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0870-87-28-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    116,413
    ( 128,054 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】●特殊ランプで害虫をおびき寄せ、ファンで強引に吸取り袋に捕獲します。
    ・●消臭・空気清浄・抗菌作用があり、捕中器と消臭装置の1台2役の働きをします。
    ・●花粉症対策、空気中の粉塵、タバコの煙害対策に最適です。
    ・●内気循環型構造
    【商品仕様】
    ・型式:STB-54W
    ・外形寸法(mm):180×450×690H
    ・タイプ:ワイドタイプ
    ・重量(kg):9.5
    ・●外装材質:プラスチック
    ・●有効面積(目安):60~125m^2
    ・●騒音(db):56
    ・●電圧:100V
    ・●蛍光ランプ:18W×3本

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    捕虫器 STB-54Wの型番0870-87-28-03のページです。 型番0870-87-28-03に関する仕様情報を記載しております。
    捕虫器 STB-54Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    捕虫器 STB-54W
    捕虫器
    実験動物用血糖測定器 SUGL-001
    ハマー HSD097-16 持針器 160㎜
    ハマー HSD030-15 持針器 150㎜
    ハサミNO.25マッチュー持針器 160mm
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワン三商三商アズワン
    通常価格116,41335,732 -13,30011,60017,80015,010
    通常出荷日11日目11日目1日目2日目2日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト