17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用耐熱手袋 MZ655 0859-87-18-66

クリーンルーム用耐熱手袋 MZ655

通常単価(税別)
17,661
税込単価
19,427
通常出荷日:8日目

【特長】立体縫製でクリーン対応商品です。【商品仕様】・型式:MZ655・サイズ:フリー・入数(双):1...

詳細を確認

    型番:

    0859-87-18-66
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0859-87-18-66の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0859-87-18-66
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,661
    ( 19,427 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】立体縫製でクリーン対応商品です。
    【商品仕様】
    ・型式:MZ655
    ・サイズ:フリー
    ・入数(双):1
    ・材質:甲・平裾:(表)ケブラー(R)繊維100%(裏)綿100%
    ・ :手の平:(表)PBO繊維(ザイロン(R))100%(裏)アラミド混フェルト(中)断熱シート
    ・ :裏:ポリエステル100%
    ・寸法:350mm
    ・素材耐熱温度:500℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クリーンルーム用耐熱手袋 MZ655の型番0859-87-18-66のページです。 型番0859-87-18-66に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンルーム用耐熱手袋 MZ655のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンルーム用耐熱手袋 MZ655
    クリーンルーム用耐熱手袋 MZ654
    クリーン用耐熱手袋MZ654-CP
    クリーン用耐熱手袋MZ656-CP
    クリーンルーム用インナー手袋
    500℃対応クリーン用耐熱手袋 MZ654
    メーカー東京硝子器械マックス(手袋)コクゴコクゴトラスコ中山アズワン
    通常価格17,66118,81021,00027,0002,700 -18,753 -
    通常出荷日8日目7日目10日目10日目7日目〜10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト