17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

石英管
アズワン
SPC平栓【1~5個入り】
柴田科学
Wキャップ(シリコン製)【10個入り】
アズワン
透明円筒分液ロートTFコック球栓100mL15-15 ふっ素樹脂コック/側管/目盛/下部摺合せ付き 0000-15-66-83

透明円筒分液ロートTFコック球栓100mL15-15 ふっ素樹脂コック/側管/目盛/下部摺合せ付き

通常単価(税別)
51,800
税込単価
56,980
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・容量(mL):100・球栓摺合せ:15/25・足管摺合せ:15/25・ふっ素樹脂コックサ...

詳細を確認

    ご注意

    • 球栓ふっ素樹脂コック付き側管付き目盛付き下部摺合せ付き

    型番:

    0000-15-66-83
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0000-15-66-83の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0000-15-66-83
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,800
    ( 56,980 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量(mL):100
    ・球栓摺合せ:15/25
    ・足管摺合せ:15/25
    ・ふっ素樹脂コックサイズ:13.5

    ご注意

    • 球栓ふっ素樹脂コック付き側管付き目盛付き下部摺合せ付き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    透明円筒分液ロートTFコック球栓100mL15-15 ふっ素樹脂コック/側管/目盛/下部摺合せ付きの型番0000-15-66-83のページです。 型番0000-15-66-83に関する仕様情報を記載しております。
    透明円筒分液ロートTFコック球栓100mL15-15 ふっ素樹脂コック/側管/目盛/下部摺合せ付きのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    透明円筒分液ロートTFコック球栓100mL15-15 ふっ素樹脂コック/側管/目盛/下部摺合せ付き
    共通摺合せ分液ロート 円筒型 目盛付100ml 上15下15
    三商透明摺合せ分液ロート100ml 平衡型目付きGコック付 上下15/25
    三商 透明摺合せ分液ロート50ml 平衡型目付きGコック付 上下15/25
    F分液ロート 100mL 頭栓15/25
    平衡形分液ロート(ふっ素樹脂(R)コック・目盛付)普通摺合
    メーカー東京硝子器械三商三商三商東京硝子器械アズワン
    通常価格51,80028,10078,00074,00011,95736,294
    通常出荷日6日目4日目2日目2日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト