17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐高熱性オートクレーブバッグ BH5070N 0425-23-67-01

耐高熱性オートクレーブバッグ BH5070N

通常単価(税別)
22,802
税込単価
25,082
通常出荷日:8日目

【特長】液漏れが非常に少なく、132℃対応の滅菌袋としては業界唯一の二重バッグです。・プリオン関連の滅...

詳細を確認

    型番:

    0425-23-67-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0425-23-67-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0425-23-67-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,802
    ( 25,082 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】液漏れが非常に少なく、132℃対応の滅菌袋としては業界唯一の二重バッグです。
    ・プリオン関連の滅菌や通常滅菌時(121℃)の不慮の温度上昇に対応できます。
    ・開けやすいように袋の口部分を外側へ折り返してあります。
    ・口締め用タイ付き。
    【商品仕様】
    ・廃棄物滅菌用
    ・型式:BH5070N
    ・寸法(mm):500×700
    ・入数(枚):100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    耐高熱性オートクレーブバッグ BH5070Nの型番0425-23-67-01のページです。 型番0425-23-67-01に関する仕様情報を記載しております。
    耐高熱性オートクレーブバッグ BH5070Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐高熱性オートクレーブバッグ BH5070N
    フレックスポンプ DC1-N50
    東京硝子器械 オートクレーブバッグ M 200枚入
    オートクレーブバッグ 640×890 橙 200入
    東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあて 無臭性の高いポリエステル素材を使用
    東京硝子器械 オートクレーブバッグ M 200枚入 生物材料などの廃棄時に使用
    メーカー東京硝子器械ケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格22,80236,86024,35441,39647,63424,354
    通常出荷日8日目10日目8日目8日目11日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト