17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンチクランプ・ベースマウント 311型 0990-55-01-04

ベンチクランプ・ベースマウント 311型

通常単価(税別)
15,818
税込単価
17,400
通常出荷日:6日目

【特長】最大88mmの厚さの作業台の端に取付け可能です。・傷をつけずすべらないネオプレン製ベースパッド...

詳細を確認

    型番:

    0990-55-01-04
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0990-55-01-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-55-01-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,818
    ( 17,400 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】最大88mmの厚さの作業台の端に取付け可能です。
    ・傷をつけずすべらないネオプレン製ベースパッドで、きわめて高い安全性。
    ・300型標準型ベースまたは305型低背型ベース用、ネジ切り付き。
    ・ベース取付け用に3組のネジ付き。
    【商品仕様】
    ・パナバイス社(アメリカ製)
    ・型式:311型
    ・重量(kg):1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ベンチクランプ・ベースマウント 311型の型番0990-55-01-04のページです。 型番0990-55-01-04に関する仕様情報を記載しております。
    ベンチクランプ・ベースマウント 311型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベンチクランプ・ベースマウント 311型
    ステンレスH型スタンド
    角型スタンド
    自在型スタンド
    ステンレス平型スタンド
    平台スタンド W型
    メーカー東京硝子器械テラオカケニスアズワンテラオカ三商
    通常価格15,81837,460 -10,925 -19,945 -34,600 -13,000
    通常出荷日6日目1日目7日目1日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト