17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 0294-02-17-01 0294-02-17-01

東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 0294-02-17-01

通常単価(税別)
10,900
税込単価
11,990
通常出荷日:6日目

【特長】電子線滅菌済みなので環境変異物質の研究に最適です。【商品仕様】・型式:135707・身の外径(...

詳細を確認

    型番:

    0294-02-17-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0294-02-17-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0294-02-17-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,900
    ( 11,990 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】電子線滅菌済みなので環境変異物質の研究に最適です。
    【商品仕様】
    ・型式:135707
    ・身の外径(mm):90
    ・身の高さ(mm):15
    ・入数(枚):600

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 0294-02-17-01の型番0294-02-17-01のページです。 型番0294-02-17-01に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 0294-02-17-01のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 0294-02-17-01
    東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 135707
    SH90-15E滅菌シャーレ浅型500枚
    SH90-15 滅菌シャーレ浅型500枚
    滅菌シャーレ Φ90×14mm~Φ90×20mm
    滅菌シャーレ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械AGCテクノグラスAGCテクノグラスアズワンアズワン
    通常価格10,90010,90023,19123,87912,190 -11,210
    通常出荷日6日目6日目10日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト