17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

96穴ディーププレート PP製 角穴

96穴ディーププレート PP製 角穴

通常単価(税別)
15,04220,862
税込単価
16,54622,948
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです・大量処理やロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    PCRチューブ・プレート
  • 容量 (ml)
    2.3(1穴)
  • 材質
    PP製
  • 穴径 (mm)
    8×8
  • ウェル数
    96
  • 外寸 (mm)
    127.4×85.1×44.1H
  • 滅菌
    γ線滅菌済み
  • 仕様
    角穴
  • 備考
    オートクレーブ滅菌可/フリーズ-80℃まで可
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

品番

内容量

最小発注数量
P96D07S
1個/袋×20
1個
P96D05S
8個/袋×4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,042
( 16,546 )
6日目
20,862
( 22,948 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです
・大量処理やロボットでの作業に便利です
・角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です
・耐有機溶媒性があります
・市販の一般的な品よりかなり安価な商品です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

96穴ディーププレート PP製 角穴のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
96穴ディーププレート PP製 角穴
ヌンク 96ディープウェルプレート PP
ヌンク マイクロウェルプレート PP
ファルコン プレート 96ウェル
96ピンマイクロプレート γ線滅菌済み
マイクロウェルプレート 1ウェルあたり容量 300・400μl
メーカー東京硝子器械三商三商三商東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格15,042-63,750 -57,120 -25,723 -12,886 -25,535
通常出荷日6日目〜19日目19日目7日目6日目1日目
商品タイプPCRチューブ・プレートPCRチューブ・プレートマイクロプレートPCRチューブ・プレートマイクロプレートマイクロプレート
容量(ml)2.3(1穴)1.9(1ウェル当り)/2(1ウェル当り最大)400(1ウェル当り)/500(1ウェル当り最大)0.3-0.3/1ウェル
材質PP製-----
穴径(mm)8×8-----
ウェル数96---96-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト