17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

96穴ディーププレート P96D07N 1入×20 0425-28-02-01

96穴ディーププレート P96D07N 1入×20

通常単価(税別)
13,005
税込単価
14,306
通常出荷日:9日目

【特長】遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。・大量処理やロ...

詳細を確認

    型番:

    0425-28-02-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0425-28-02-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0425-28-02-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,005
    ( 14,306 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。
    ・大量処理やロボットでの作業に便利です。
    ・角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。
    ・耐有機溶媒性があります。
    ・市販の一般的な品よりかなり安価な商品です。
    【商品仕様】
    ・PP製 角穴
    ・品番:P96D07N
    ・1穴容量(mL):2.3
    ・滅菌:未滅菌
    ・入数:1個/袋×20
    ・穴口径:8×8mm
    ・外形寸法:127.4×85.1×44.1Hmm
    ・オートクレーブ滅菌可
    ・フリーズ-80℃まで可

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    96穴ディーププレート P96D07N 1入×20の型番0425-28-02-01のページです。 型番0425-28-02-01に関する仕様情報を記載しております。
    96穴ディーププレート P96D07N 1入×20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    96穴ディーププレート P96D07N 1入×20
    マイクロプレート96穴F底 黒 781611 百入
    96ピンマイクロプレートP96005S 50枚
    マイクロプレート96穴C底 透明 781603 百入
    マイクロウェルプレート(96穴)1ウェルあたり最大容量 350・400μl
    96ディープウェルプレート
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンサーモフィッシャーサイエンティフィック
    通常価格13,005106,23414,31519,88538,230 -40,912 -
    通常出荷日9日目3日目6日目5日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト