17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 封入剤 マルチマウント480 500mL 0863-14-22-12

東京硝子 封入剤 マルチマウント480 500mL

通常単価(税別)
9,610
税込単価
10,571
通常出荷日:8日目

【特長】キシレンのみならず、アルカン系、リモネン系の代替キシレンにも対応します。・速乾性も併せ持つ新世...

詳細を確認

    型番:

    0863-14-22-12
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0863-14-22-12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0863-14-22-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,610
    ( 10,571 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】キシレンのみならず、アルカン系、リモネン系の代替キシレンにも対応します。
    ・速乾性も併せ持つ新世代の封入剤です。(1時間半~2時間で完全硬化します)
    ・パパニコロウ染色、HE染色の再染色はもとより、細胞珍標本、組織標本ともに免疫染色の再染色も検証し、良好な染色性を確認しました。
    【商品仕様】
    ・型式:マルチマウント480
    ・容量(mL):500
    ・粘度(mPa・S):480

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 封入剤 マルチマウント480 500mLの型番0863-14-22-12のページです。 型番0863-14-22-12に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 封入剤 マルチマウント480 500mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 封入剤 マルチマウント480 500mL
    松浪硝子 封入剤 マルチマウント480 500mL
    標本用封入剤 NEW MX 500mL FX00500
    ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(東京硝子器械)
    チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(東京硝子器械)
    郵送用スライドグラスケース 5枚用 100入(東京硝子器械)
    メーカー東京硝子器械松浪硝子工業松浪硝子工業東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格9,6109,6108,98959,02756,33711,202
    通常出荷日8日目6日目6日目6日目6日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト