17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超音波洗浄器(ASUシリーズ)
アズワン
SV型粘度計
アズワン
長野計器 防水形デジタル圧力計
アズワン
マイクロファンネル ガンマ滅菌済

マイクロファンネル ガンマ滅菌済

通常単価(税別)
37,254
税込単価
40,979
通常出荷日:10日目~13日目

【特長】・ディスポーザブルフィルターファンネル(個別包装)です・使いやすく、メンブレンの取出しが容易に...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

型式

摘要

内容量

最小発注数量
4803
100mL、マイクロファンネル、SP、0.2μm、白
50個
1個
4805
100mL、マイクロファンネル、YMB、0.45μm、黒
50個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,254
( 40,979 )
10日目
37,254
( 40,979 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスポーザブルフィルターファンネル(個別包装)です
・使いやすく、メンブレンの取出しが容易に出来ます
・微生物学的分析証明書添付
・0.2及び0.45ミクロンメンブレン(白/黒色)
・ガンマ滅菌済み

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロファンネル ガンマ滅菌済のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロファンネル ガンマ滅菌済
MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルター
東京硝子 37mmモニターセット 20組 0567-40-82
東京硝子 37mmモニター 50入
セルロース混合エステルメンブレンフィルタ(未滅菌)
PTFEメンブレンフィルタ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アドバンテック東洋ケニス
通常価格37,25423,66933,09924,623 -14,987 -22,026 -
通常出荷日10日目〜2日目6日目6日目8日目4日目〜
商品タイプメンブレンフィルターメンブレンフィルターその他その他メンブレンフィルターメンブレンフィルター
品名フィルターファンネルMF-ミリポア(MF-Millipore)メンブレン----
内容量50個100枚1箱(20組入)1箱(50個入)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト