17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンジフィルター 有 0.45μm 0266-40-90-12

シリンジフィルター 有 0.45μm

通常単価(税別)
27,426
税込単価
30,169
通常出荷日:10日目

【特長】・疎水性ですぐれた薬品適合性を持つ疎水性PTFEメンブレンを使用しており、有機溶媒系(非水系)...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

0266-40-90-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0266-40-90-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
シリンジフィルター
サイズ(mm)
13
孔径(μm)
0.45
詳細タイプ
エキクロディスク13CRシリンジフィルター、PTFE(有機系)
型式
E132
内容量
100個

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 詳細タイプ

  • 型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
0266-40-90-12

サイズ

(mm)

詳細タイプ

型式

内容量

最小発注数量
13
エキクロディスク13CRシリンジフィルター、PTFE(有機系)
E132
100個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,426
( 30,169 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・疎水性ですぐれた薬品適合性を持つ疎水性PTFEメンブレンを使用しており、有機溶媒系(非水系)のサンプルろ過に最適
・すぐれた耐薬品性により、あらゆる有機溶媒に対応可能
・残液量が少なくサンプルのロスを最小に抑制
・オートクレーブ滅菌が可能
・ベントフィルターとしての使用も可能
・HPLCにより性能証明済み

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリンジフィルター 有 0.45μmの型番0266-40-90-12のページです。 型番0266-40-90-12に関する仕様情報を記載しております。
シリンジフィルター 有 0.45μmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンジフィルター 有 0.45μm
PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm
シリンジフィルター 水 0.2/0.45μm
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) 0.45μm
シリンジフィルター GF
PVDFシリンジフィルター
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニスアズワン東京硝子器械
通常価格27,42614,111 -20,74422,213 -10,807 -9,765 -
通常出荷日10日目7日目〜15日目7日目1日目6日目〜
商品タイプシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルター
孔径(μm)0.450.22-0.451-
内容量100個100個100個--100個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト