17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電サンダル AZ-59706 26.5cm ホワイト 0073-25-09-20

静電サンダル AZ-59706 26.5cm ホワイト

通常単価(税別)
9,400
税込単価
10,340
通常出荷日:9日目

【特長】クッション性がよく疲れにくい静電スリッパです。【商品仕様】・色:ホワイト・サイズ:26.5cm...

詳細を確認

    型番:

    0073-25-09-20
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0073-25-09-20の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0073-25-09-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,400
    ( 10,340 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】クッション性がよく疲れにくい静電スリッパです。
    【商品仕様】
    ・色:ホワイト
    ・サイズ:26.5cm
    ・ワイズ(足幅):3E

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    静電サンダル AZ-59706 26.5cm ホワイトの型番0073-25-09-20のページです。 型番0073-25-09-20に関する仕様情報を記載しております。
    静電サンダル AZ-59706 26.5cm ホワイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    静電サンダル AZ-59706 26.5cm ホワイト
    静電スリッパ AZ-59705 XL ホワイト
    静電サンダル
    静電サンダル PS-01ライトS
    静電気帯電防止サンダル
    静電スリッパ P-01・P-02
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械トラスコ中山ミドリ安全エスコアズワン
    通常価格9,4009,4003,217 -4,227 -4,5104,970 -
    通常出荷日9日目6日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンルームスリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト