17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電スリッパ AZ-59705 S/XL グレー 0073-25-09-06

静電スリッパ AZ-59705 S/XL グレー

通常単価(税別)
9,400
税込単価
10,340
通常出荷日:10日目

人体に発生した静電気を靴と床を通して速やかに安全に漏洩し、静電気によってちりやほこりをクリーンルームな...

詳細を確認

型番:

0073-25-09-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0073-25-09-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
スリッパ・サンダル
グレー
サイズ(cm)
24.0(S)
足幅
EEE
詳細タイプ
静電スリッパ
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
0073-25-09-06

サイズ

(cm)

最小発注数量
24.0(S)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,400
( 10,340 )
10日目

詳細情報

基本情報

人体に発生した静電気を靴と床を通して速やかに安全に漏洩し、静電気によってちりやほこりをクリーンルームなどへ持ち込むのを防止し、クッション性がよく疲れにくい静電スリッパです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電スリッパ AZ-59705 S/XL グレーの型番0073-25-09-06のページです。 型番0073-25-09-06に関する仕様情報を記載しております。
静電スリッパ AZ-59705 S/XL グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電スリッパ AZ-59705 S/XL グレー
クリーンスリッパ
静電サンダル PS-01ライトS
静電スリッパ P-01・P-02
導電スリッパ AS-221
アズピュアベルタスリッパ
メーカー東京硝子器械アズワンミドリ安全アズワンアズワンアズワン
通常価格9,4002,099 -4,227 -4,482 -2,7843,290 -
通常出荷日10日目1日目1日目〜1日目4日目1日目
商品タイプスリッパ・サンダルスリッパ・サンダルスリッパ・サンダル-スリッパ・サンダルスリッパ・サンダル
グレーホワイト-ホワイト--
足幅EEE-----
詳細タイプ静電スリッパ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームスリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト