17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノバポリメッシュスポンジ SP68-745 0444-25-30-03

ノバポリメッシュスポンジ SP68-745

通常単価(税別)
4,300
税込単価
4,730
通常出荷日:6日目

【特長】摩耗を進行させる化学的沈殿物、フォトレジスト、溶媒などを取除く研磨スポンジです。・頑固な汚れに...

詳細を確認

    型番:

    0444-25-30-03
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0444-25-30-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0444-25-30-03
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,300
    ( 4,730 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】摩耗を進行させる化学的沈殿物、フォトレジスト、溶媒などを取除く研磨スポンジです。
    ・頑固な汚れに対応し、強力な消毒作用と蒸気滅菌効果を持続します。
    【商品仕様】
    ・型式:SP68-745
    ・寸法(mm):175×115×13
    ・クラス10~100000対応
    ・クリーンルーム用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ノバポリメッシュスポンジ SP68-745の型番0444-25-30-03のページです。 型番0444-25-30-03に関する仕様情報を記載しております。
    ノバポリメッシュスポンジ SP68-745のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ノバポリメッシュスポンジ SP68-745
    ノバポリメッシュスポンジ SP68-46
    ノバポリメッシュスポンジ SP68シリーズ
    ノバライトスポンジ SP2-46 TGK
    ノバライトスポンジ SP2-46 東京硝子器械
    ノバライトス ポンジ SPシリーズ/ワイプ WP2シリーズ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格4,3003,6002,900 -3,5003,5002,300
    通常出荷日6日目6日目11日目〜6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンスポンジカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト