17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性網目テープ クリーンルーム用 CGTシリーズ

導電性網目テープ クリーンルーム用 CGTシリーズ

通常単価(税別)
2,4009,000
税込単価
2,6409,900
通常出荷日:6日目

【特長】・内外に花火防止層と静電気防止表面を持つ特殊なポリエチレンテープです・導電性網目は2つの静電防...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

型式

最小発注数量
9.5
CGT-95
2個
25
CGT-25
2個
50
CGT-50
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
6日目
4,600
( 5,060 )
6日目
9,000
( 9,900 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内外に花火防止層と静電気防止表面を持つ特殊なポリエチレンテープです
・導電性網目は2つの静電防止層の間に埋め込まれており、グリッドの脱落、剥落、亀裂または欠け落ちを防ぎます
・静電気の蓄積予防はもちろん、効果的な静電防止を可能にします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電性網目テープ クリーンルーム用 CGTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性網目テープ クリーンルーム用 CGTシリーズ
ウルトラテープ#2149(導電対策用)
クリーンルーム用フィルム両面テープ
クリーンルーム用ラインテープ 50mm×50m
ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)
クリーンルーム用ラインテープ E-CR 50mm×50m
メーカー東京硝子器械アズワンアズワン日東エルマテリアルアズワンアズワン
通常価格2,400-6,350 -4,6004,5082,340 -7,093
通常出荷日6日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープ両面テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープ
長さ(m)336650503350
品名テープ 導電性網目タイプ-----
用途クリーンルーム用-----
芯材質プラスチック-----

クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト