ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

メッシュオリコン CB-M60W(59L)

メッシュオリコン CB-M60W(59L) 0519-56-94-35
通常単価(税別)
9,5809,199
税込単価
10,53810,119
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【特長】・底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています。・・短側面には持手穴が施してあり、...

詳細を確認

型番:

0519-56-94-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0519-56-94-35の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
0519-56-94-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,5809,199
( 10,119 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】・底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています。
・・短側面には持手穴が施してあり、ハンドリング性が向上します。
【商品仕様】
・型式:CB-M60W
・容量(L):59
・寸法(mm):外形:530×366×380
・内形:492×334×369 有効内形:492×334×360
・折りたたみ時:530×366×86
・色:ブルー
・材質:PP製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュオリコン CB-M60W(59L)の型番0519-56-94-35のページです。 型番0519-56-94-35に関する仕様情報を記載しております。
メッシュオリコン CB-M60W(59L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュオリコン CB-M60W(59L)
メッシュオリコン CB-M50W
リス 折りたたみコンテナー CB-M メッシュタイプ
メッシュオリコン
オリタタミコンテナーCB-75W(片扉L)
オリコン 60B 透明青
メーカー東京硝子器械東京硝子器械岐阜プラスチック工業東京硝子器械東京硝子器械三甲
通常価格9,5807,8804,701 -1,980 -14,88211,070
通常出荷日10日目10日目7日目3日目〜11日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト