17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ほうきHGブルロンTF-45 緑 0644-55-81-12

ほうきHGブルロンTF-45 緑

通常単価(税別)
4,600
税込単価
5,060
通常出荷日:6日目

【特長】・交差汚染を防ぐゾーニング清掃に適した5色のほうきです。・・金具部分はステンレス製で、樹脂部分...

詳細を確認

    型番:

    0644-55-81-12
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0644-55-81-12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0644-55-81-12
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,600
    ( 5,060 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・交差汚染を防ぐゾーニング清掃に適した5色のほうきです。
    ・・金具部分はステンレス製で、樹脂部分には抗菌加工を施しています。
    ・・毛はPBT毛を使っており、耐久性が高く抜けにくくなっています。
    ・・万一毛が抜けた場合でも、工程の特定が容易です。
    ・・ほうきに合わせてスペアも5色取り揃えています。
    【商品仕様】
    ・品名:ほうき 本体
    ・種類:HGブルロンTF-45 緑
    ・品番:BR514-045U-MB
    ・幅×全長(mm):約470×1360
    ・毛の長さ(mm):約45

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ほうきHGブルロンTF-45 緑の型番0644-55-81-12のページです。 型番0644-55-81-12に関する仕様情報を記載しております。
    ほうきHGブルロンTF-45 緑のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ほうきHGブルロンTF-45 緑
    ほうきHGブルロンTF-45 赤
    ほうきHGブルロンTF-32 緑 TGK
    ほうきHGブルロンTF-32 緑 東京硝子器械
    ほうきHGブルロンTF-32 白
    ほうきHGブルロンTF-32 青
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格4,6004,6004,0004,0004,0004,000
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト