ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |
|
桜井 クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン)【2,500個入り】 |
|
アズワン 静電気除去アームカバー |

【特長】・交差汚染を防ぐゾーニング清掃に適した5色のモップです。
・・金具部分はステンレス製で、樹脂部分には抗菌加工を施しています。
・・スリムなボディで隅々まで清掃できます。
・・モップに合わせてスペアも5色取り揃えています。
【商品仕様】
・品名:モップ 本体
・種類:HGフリーハンドルEX SUS 緑
・品番:MO516-000U-MB
・寸法(mm):約90×1395
・重量(g):約490

東京硝子器械
ウォーターガン本体/ホースセット/バクテリア防止
【特長】精密洗浄品。純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。ハンドグリップ式で作業性は抜群。用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。

東京硝子器械
エアーガン CAGN-14/オプション各種
【商品仕様】品名:エアーガン。型式:CAGN-14。入数(個):1。ろ過精度(μm):0.01。耐圧MPa:0.4。使用温度(℃):50℃以下。寸法(mm):140×170。摘要:微粒子除去用フィルター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,060円~

アズワン
クレシアEFハンドタオルソフトタイプ 37018/37055
5通常価格(税別):190円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端テーパー型)
4.7通常価格(税別):1,097円

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
4.5通常価格(税別):389円~

ブラストン
PU手のひらコート編手袋(10双入)
4.1通常価格(税別):2,435円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

アズワン
クリーンノール ニトリル手袋ロング(パウダーフリー)
4.8通常価格(税別):3,500円