17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配管セット NW25 0488-64-55-61

配管セット NW25

通常単価(税別)
34,772
税込単価
38,249
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・品名:NW25セット・セット:フレキシブルチューブ:TGB25-L5、1個・クランプ:T...

詳細を確認

    型番:

    0488-64-55-61
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0488-64-55-61の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0488-64-55-61
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,772
    ( 38,249 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:NW25セット
    ・セット:フレキシブルチューブ:TGB25-L5、1個
    ・クランプ:TGK25、2個
    ・ブランクフランジ:TGMB25G、2個
    ・センターリング:TGZJ25G、2個
    ・エルボ:TGWT25R、1個
    ・ティーズ:TG3T25R、1個
    ・サイズ:NW25

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    配管セット NW25の型番0488-64-55-61のページです。 型番0488-64-55-61に関する仕様情報を記載しております。
    配管セット NW25のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    配管セット NW25
    真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)
    配管用ステンレスチューブφ1/16×φ0.25 5m
    HPLC配管用PEEKチューブ
    HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ)
    工進 吐出ホース25mm×10m
    メーカー東京硝子器械ケニス東京硝子器械アズワン仁礼工業工進
    通常価格34,77217,828 -12,48110,807 -13,500 -2,759
    通常出荷日11日目6日目6日目1日目〜1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト