ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

真空配管バルブセット NW16・NW25

真空配管バルブセット NW16・NW25 0488-64-55-62
通常単価(税別)
84,067
税込単価
92,474
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・品名:NW16、NW25セット・セット内容:手動アングルバルブ:TGSF16G(NW16...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0488-64-55-62
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0488-64-55-62の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
0488-64-55-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,067
( 92,474 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:NW16、NW25セット
・セット内容:手動アングルバルブ:TGSF16G(NW16、1個)/TGFS25G(NW25、1個)
・クランプ:TGK16(NW16、1個)/TGK25(NW25、1個)
・ブランクフランジ:TGMB16G(NW16、1個)/TGMB25G(NW25 1個)
・センターリング:TGZJ16G(NW16 2個)、TGZJ25G(NW25 2個)
・レデューサー:TGZT2516G(NW16/25 2個)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空配管バルブセット NW16・NW25の型番0488-64-55-62のページです。 型番0488-64-55-62に関する仕様情報を記載しております。
真空配管バルブセット NW16・NW25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空配管バルブセット NW16・NW25
NWエルボ NW 25-LB
NWクランプ NW 25-CP
NWレジューサ NW 25/40-R
真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) SRV-16N-1000L
NW Oリング付きセンターリング NW 25-CR
メーカー東京硝子器械ケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格84,0678,5334,0346,75115,3103,743
通常出荷日11日目9日目8日目9日目6日目8日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト