17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットマグネットスターラー RET basic

通常単価(税別)
193,967
税込単価
213,364
通常出荷日:7日目

【特長】急速な加熱が可能です。・幅広い温度調製範囲を備えています。(室温~340℃)・溶液温度コントロ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0969-63-08-64
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0969-63-08-64の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0969-63-08-64
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    193,967
    ( 213,364 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】急速な加熱が可能です。
    ・幅広い温度調製範囲を備えています。(室温~340℃)
    ・溶液温度コントローラーETS-D5/D6(別売)を接続することにより、高精度で過熱をコントロールできます。
    【商品仕様】
    ・型式:RET basic
    ・撹拌容量(L):20
    ・回転数(rpm):50~1700
    ・加熱速度:7K/min(1L H2O)
    ・最高温度:340℃(ヒーター容量:600W)
    ・プレート材質:ステンレス
    ・重量:2.4kg
    ・温度センサー付属

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホットマグネットスターラー RET basicの型番0969-63-08-64のページです。 型番0969-63-08-64に関する仕様情報を記載しております。
    ホットマグネットスターラー RET basicのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホットマグネットスターラー RET basic
    ホットマグネットスターラー
    ホットマグネットスターラー RET control 回転数(rpm) 50~1700
    IKA C-MAG HS7 ホットマグネットスターラー
    ホットマグネットスターラー C-MAG 回転数 100~1500rpm
    IKA C-MAG HSシリーズ digital ホットマグネットスターラー
    メーカー東京硝子器械ケニスアズワン三商アズワン三商
    通常価格193,967164,814 -48,527 -108,70396,873 -129,000 -
    通常出荷日7日目7日目〜1日目〜2日目1日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト