17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

放射温度計 Fluke-566 0597-70-25-22

放射温度計 Fluke-566

通常単価(税別)
60,926
税込単価
67,019
通常出荷日:20日目

【特長】・単純なユーザー・インターフェースとソフト・キーメニューを搭載し、複雑な測定もボタンを押すだけ...

詳細を確認

    型番:

    0597-70-25-22
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0597-70-25-22の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 20日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-70-25-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    60,926
    ( 67,019 )
    20日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・単純なユーザー・インターフェースとソフト・キーメニューを搭載し、複雑な測定もボタンを押すだけで簡単にできます。
    ・K型熱電対コネクターとの互換性があります。
    【商品仕様】
    ・型式:Fluke-566
    ・測定範囲(℃):-40~+650
    ・照準:1点レーザー
    ・精度:±1%または±1℃のいずれか大きい値
    ・分解能:0.1℃
    ・測定波長:8~14μm
    ・放射率:0.1~1.0(0.01ステップ)
    ・応答速度:<500msec
    ・D:S比:30:1
    ・外形寸法:176×163×51mm
    ・重量:322g
    ・電源:単3電池2個
    ・付属品:放射温度計、K型熱電対プローブ、キャリング・ケース、単3電池、クイック・スタートガイドおよびユーザー・マニュアル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    放射温度計 Fluke-566の型番0597-70-25-22のページです。 型番0597-70-25-22に関する仕様情報を記載しております。
    放射温度計 Fluke-566のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    放射温度計 Fluke-566
    テクトロニクス&フルーク 放射温度計 FLUKE
    放射温度計
    放射温度計 FT3701
    防水放射温度計
    赤外線放射温度計
    メーカー東京硝子器械アズワンカスタム日置電機アズワンエー・アンド・デイ
    通常価格60,92640,582 -6,42133,06113,79310,289
    通常出荷日20日目8日目〜4日目6日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト