17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

放射温度計 Fluke-561 0597-70-25-21

放射温度計 Fluke-561

通常単価(税別)
39,418
税込単価
43,360
通常出荷日:10日目

【特長】・工業、電気、HVAC/Rのプロが必要とする温度測定機能を搭載。・K型熱電対コネクターとの互換...

詳細を確認

    型番:

    0597-70-25-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0597-70-25-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-70-25-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,418
    ( 43,360 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・工業、電気、HVAC/Rのプロが必要とする温度測定機能を搭載。
    ・K型熱電対コネクターとの互換性があります。
    【商品仕様】
    ・型式:Fluke-561
    ・測定範囲(℃):-40~+550
    ・照準:1点レーザー
    ・精度:±1%または±1℃のいずれか大きい値
    ・分解能:0.1℃
    ・測定波長:8~14μm
    ・放射率:0.3、0.7、0.92を選択可
    ・応答速度:500msec(読み値の95%)
    ・D:S比:12:1
    ・外形寸法:176×163×51mm
    ・重量:322g
    ・電源:単3電池2個
    ・付属品:放射温度計、K型熱電対Velcro(R)パイプ・プローブ、キャリング・ケース、単3電池、ユーザー・マニュアル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    放射温度計 Fluke-561の型番0597-70-25-21のページです。 型番0597-70-25-21に関する仕様情報を記載しております。
    放射温度計 Fluke-561のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    放射温度計 Fluke-561
    テクトロニクス&フルーク 放射温度計 FLUKE
    放射温度計 FT3701
    放射温度計
    防水放射温度計
    赤外線放射温度計
    メーカー東京硝子器械アズワン日置電機カスタムアズワンエー・アンド・デイ
    通常価格39,41840,582 -33,0616,42113,79310,289
    通常出荷日10日目8日目〜6日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト