17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FineコントローラーSSR EKC-12 200V 0000-60-93-22

FineコントローラーSSR EKC-12 200V

通常単価(税別)
112,042
税込単価
123,246
通常出荷日:20日目

【特長】・デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。・ノイズに強く...

詳細を確認

    型番:

    0000-60-93-22
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0000-60-93-22の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 20日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0000-60-93-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    112,042
    ( 123,246 )
    20日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。
    ・ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。
    ・制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。
    【商品仕様】
    ・型式:EKC-12
    ・電源:AC200V
    ・定格電流(A):30
    ・寸法・重量:160×350×280Hmm(外形)・7.5kg
    ・制御方式:SSRと温度調節計による 定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き)
    ・制御方式:電圧パルスDC4~12V
    ・精度:表示値の0.3%+1digit
    ・発熱体:カンタル線・ニクロム線
    ・安全回路:漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止
    ・・温度センサーは付属していません。ご購入時にお選び下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FineコントローラーSSR EKC-12 200Vの型番0000-60-93-22のページです。 型番0000-60-93-22に関する仕様情報を記載しております。
    FineコントローラーSSR EKC-12 200Vのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FineコントローラーSSR EKC-12 200V
    FineコントローラーSSR EKC-11 100V
    FineコントローラーSSR EKC-31 100V
    Fine多目的コントローラー
    -40/+200℃ 防水型デジタル温度計
    Fine 温度調節器 FHP-101
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械エスコ東京硝子器械
    通常価格112,042112,042127,562150,842 -3,63063,787
    通常出荷日20日目6日目6日目6日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト