17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

極細K熱電対 S1K05×200-2 0580-70-23-24

極細K熱電対 S1K05×200-2

通常単価(税別)
8,893
税込単価
9,782
通常出荷日:6日目

【特長】・校正対応です。・極細で非接地タイプですので、隙間の狭いポイントの測定、高応答を求められる測定...

詳細を確認

    型番:

    0580-70-23-24
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0580-70-23-24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0580-70-23-24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,893
    ( 9,782 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・校正対応です。
    ・極細で非接地タイプですので、隙間の狭いポイントの測定、高応答を求められる測定に適しております。
    【商品仕様】
    ・シース型
    ・型式:S1K05×200-2
    ・温度範囲(℃):-50~500
    ・シース部サイズ(mm):0.5φ×200
    ・・リード線長:2m(±60mm)
    ・・リード線末端部:圧着端子(3.5Y)
    ・・シース部材質:ステンレス(SUS 316)
    ・・スリーブ部分:耐熱Max150℃
    ・・リード線被覆材質:ガラス被覆K補償導線

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    極細K熱電対 S1K05×200-2の型番0580-70-23-24のページです。 型番0580-70-23-24に関する仕様情報を記載しております。
    極細K熱電対 S1K05×200-2のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    荒い条件での温度測定
    5
    満足度:5.0
    シース型なので多少荒い条件での温度測定に使えます.直径が細いものもあるので応答性も比較的良好です.
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    極細K熱電対 S1K05×200-2
    極細K熱電対 S1K05×100-2
    極細K熱電対 S1K05×300-2
    極細K熱電対 S1K05×100-2-Q
    極細K熱電対
    高温対応K熱電対 S1K1.6×200-2N
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械
    通常価格8,8938,4889,0749,67611,800 -8,488
    通常出荷日6日目6日目7日目在庫品1日目1日目〜3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト