17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ピラニ真空計 GPシリーズ
アズワン
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
SV型粘度計
アズワン
Fine 白金ORP複合電極 0000-65-35-04(測定範囲 ±2000mV) 0000-65-35-04

Fine 白金ORP複合電極 0000-65-35-04(測定範囲 ±2000mV)

通常単価(税別)
18,340
税込単価
20,174
通常出荷日:13日目

【商品仕様】・型式:OR-1100・液絡部:セラミック・測定範囲:±2000mV・・使用温度範囲:0~...

詳細を確認

    型番:

    0000-65-35-04
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0000-65-35-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0000-65-35-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,340
    ( 20,174 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:OR-1100
    ・液絡部:セラミック
    ・測定範囲:±2000mV
    ・・使用温度範囲:0~60℃ ・pH感応膜:常温用ガラス膜
    ・・比較電極:Ag-Agcl ・内部液:3.3mol kcl
    ・・温度補償:なし ・ケーブル:フジクラ1m
    ・・端子:BNC ・キャップ:段付きベーク
    ・・ロケット:なし

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Fine 白金ORP複合電極 0000-65-35-04(測定範囲 ±2000mV)の型番0000-65-35-04のページです。 型番0000-65-35-04に関する仕様情報を記載しております。
    Fine 白金ORP複合電極 0000-65-35-04(測定範囲 ±2000mV)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Fine 白金ORP複合電極 0000-65-35-04(測定範囲 ±2000mV)
    堀場 9300-10D ORP測定用 電極
    pH複合電極 0915-66-35-32(東京硝子器械)
    pH/ORP計 ORP電極MK-2101
    pH/ORP計 ORP電極 OR-2101
    pH複合電極 GST-5842S 精密測定用
    メーカー東京硝子器械三商東京硝子器械笠原理化工業笠原理化工業東京硝子器械
    通常価格18,34023,87043,34738,63627,05343,402
    通常出荷日13日目9日目11日目35日目35日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト