17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine 極細pHガラス複合電極 GR-1100S 0000-65-35-08

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Fine 極細pHガラス複合電極 GR-1100S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0000-65-35-08

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・型式:GR-1100S
・液絡部:セラミック
・pH電位:±30mV(at25℃)
・・使用温度範囲:0~60℃・mV/pH:55mV(at25℃)
・・ガラス側内部抵抗:20KΩ以下(at25℃)
・・比較電極:Ag-Agcl ・ガラス内部極:Ag-Agcl
・・比較内部液:特殊kcl・ケーブル:1芯ケーブル(黒、フジクラ)
・・端子:BNC・電極キャップ:ベークキャップ
・・ケーブル長:5m

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト