17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プローブ・テストリード TL75 0597-70-24-02

プローブ・テストリード TL75

通常単価(税別)
9,500
税込単価
10,450
通常出荷日:9日目

【特長】・TL75 硬質テストリードセット ・・絶縁リードの持ちやすいグリッププローブ ・・強いチップ...

詳細を確認

    型番:

    0597-70-24-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0597-70-24-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-70-24-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,500
    ( 10,450 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・TL75 硬質テストリードセット
    ・・絶縁リードの持ちやすいグリッププローブ
    ・・強いチップと一体化した耐張レリーフにより長時間の使用に耐えます
    ・・安全な覆いのある直角型入力で静電容量の測定には不向き
    ・・FLUKE45及び8060A及び8062Aを除いたFluke DMMの置換え
    【商品仕様】
    ・型式:TL75
    ・品名:硬質2mmプローブテストリードセット
    ・摘要:PCV絶縁ケーブル1.2m
    ・・超硬質合金チップ(2mm径、19mm長)
    ・・最大電流:10A
    ・・4mmバナナプラグ(直角入力)
    ・・安全規格:IEC1010-2-031 1000V CATⅢ、600VCATⅣ 汚染度2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プローブ・テストリード TL75の型番0597-70-24-02のページです。 型番0597-70-24-02に関する仕様情報を記載しております。
    プローブ・テストリード TL75のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プローブ・テストリード TL75
    温度プローブ
    バイメタル式温度計 BM-S-75シリーズ
    バイメタル式温度計 BM-T-75P
    バイメタル式温度計BM-S-75Pシリーズ
    Kタイプ温度プローブ
    メーカー東京硝子器械カイセアズワン佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所共立電気計器
    通常価格9,5007,99713,391 -9,2899,294 -15,000 -
    通常出荷日9日目8日目7日目〜7日目7日目〜6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト