17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

フレキシブル・フッククリップ TY219
東洋計測器
一般計測用センサ
マザーツール
バッテリパック
アズワン
テストリードセット TL223 0597-70-24-21

テストリードセット TL223

通常単価(税別)
16,500
税込単価
18,150
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・型式:TL223・品名:SureGrip^TM エレクトリカル テストリード・セット内容...

詳細を確認

    型番:

    0597-70-24-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0597-70-24-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-70-24-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,500
    ( 18,150 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:TL223
    ・品名:SureGrip^TM エレクトリカル テストリード
    ・セット内容:TP1スリムリーチテストプローブ、AC220アリゲータークリップ、TL224シリコンテストリードセット
    ・・AC220、TP1、TL224各2個から構成
    ・・4mmバナナコネクターを持つ機器又はテストプローブに適応
    ・・使用環境:温度-20~+55℃
    ・・湿度0~95%(0℃~35℃で)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストリードセット TL223の型番0597-70-24-21のページです。 型番0597-70-24-21に関する仕様情報を記載しております。
    テストリードセット TL223のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストリードセット TL223
    温度計セット
    リード線付白金センサー
    ロガーボックスセット
    表面センサ付高性能デジタル温度計セット
    おんどとり 電池セット
    メーカー東京硝子器械タスコアズワン大平産業A-Gas Japan(旧FUSO)T&D
    通常価格16,50034,924 -27,200 -38,46133,9241,676 -
    通常出荷日9日目2日目10日目4日目在庫品1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト