17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テストリードセット TL81A 0597-70-24-23

テストリードセット TL81A

通常単価(税別)
49,237
税込単価
54,161
通常出荷日:9日目

【特長】低エネルギー、電子用測定に.基本的な6種類のアクセサリーから構成され、4層折り畳みポーチに収納...

詳細を確認

    型番:

    0597-70-24-23
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0597-70-24-23の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-70-24-23
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,237
    ( 54,161 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】低エネルギー、電子用測定に.基本的な6種類のアクセサリーから構成され、4層折り畳みポーチに収納。
    【商品仕様】
    ・型式:TL81A
    ・品名:デラックステストリードセット
    ・セット内容:TLテストリードセット、TL221テストリード延長キット、TPスリムリーチテストプローブ、TP920テストプローブアダプタースペードラブ、フッククリップ(赤・黒2組)
    ・IEC1010-2-031300VCATIIに準拠
    ・最大電流:リード・プローブ 10A
    ・アリゲータクリップ、フッ5A
    ・ICプローブ・チップ、アダプター、延長プローブ・チップ:3A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テストリードセット TL81Aの型番0597-70-24-23のページです。 型番0597-70-24-23に関する仕様情報を記載しております。
    テストリードセット TL81Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テストリードセット TL81A
    温度計セット
    デジタル最高・最低温度計 TP7/A81F
    リード線付白金センサー
    冷蔵庫用温度計 A・A-3・A-4
    ロガーボックスセット
    メーカー東京硝子器械タスコ三商アズワンシンワ測定大平産業
    通常価格49,23734,924 -2,90027,200 -397 -38,461
    通常出荷日9日目2日目在庫品1日目10日目1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト