ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    キュースナップ 2031

    キュースナップ 2031 0597-76-03-32
    通常単価(税別)
    10,000
    税込単価
    11,000
    通常出荷日:9日目

    【特長】小型・軽量のミニクランプで、AC20/200Aのレンジ切換えができます。・データホールド機能付...

    詳細を確認

    型番:

    0597-76-03-32
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0597-76-03-32の仕様・寸法情報

    商品区分
    本体
    アナログ/デジタル
    デジタル
    測定項目
    交流電流
    測定範囲:交流電流(A)
    0~200
    測定可能周波数帯域(Hz)
    40~1000
    測定可能導体最大径(mm)
    24
    整流方式
    平均値整流方式
    通信機能
    なし
    電源
    LR-44×2
    品番
    2031
    寸法(mm)
    58.5×26×147
    本体質量(g)
    100
    付属品
    携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0597-76-03-32
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,000
    ( 11,000 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】小型・軽量のミニクランプで、AC20/200Aのレンジ切換えができます。
    ・データホールド機能付き。
    ・最小分解能:0.01Aです。
    【商品仕様】
    ・型式:2031
    ・外形寸法(mm):58.5×26×147H
    ・重量(g):約100(電池含む)
    ・●交流電流:20.00/200.0A
    ・●被測定導体径:最大24φ
    ・●応答時間:約1秒
    ・●電源:ボタン電池LR-44(1.5V)2個
    ・※約100時間連続使用可能(オートスリーブ約5分)

    ・付属品:9090携帯ケース、ボタン電池:LR-44(1.5V)2個、取扱説明書

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • シグネット クランプメーター 画像

      シグネット

      シグネット クランプメーター

      直流・交流両方の測定が可能なデジタルクランプテスター。テストリードが付属し、従来のテスター同様に抵抗値・導通チェックも可能。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キュースナップ 2031の型番0597-76-03-32のページです。 型番0597-76-03-32に関する仕様情報を記載しております。
    キュースナップ 2031のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キュースナップ 2031
    接地抵抗測定用クランプメーター
    ミニクランプリーカー(漏れ電流計) M140
    大口径デジタル クランプリーカ MCL-800D+
    カスタム ACクランプメータ C-01S
    直流専用デジタルクランプメーター
    メーカー東京硝子器械FLUKEアズワンマルチ計測器カスタムカイセ
    通常価格10,000219,59836,00057,9888,40746,187
    通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目8日目
    商品区分本体本体本体本体本体本体
    アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    測定項目交流電流-交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流直流電流
    測定範囲:交流電流(A)0~200-0~3000~10000~200-
    測定可能周波数帯域(Hz)40~1000---50~60-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト