17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

0830-87-06-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0830-87-06-01の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0830-87-06-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,946
( 62,641 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定角60°/20°切換え可能で、作業効率を高めるセパレートタイプ・場所を選ぶことなく高い作業効率と安全性提供します。校正はワンタッチで行えます。
【商品仕様】
・型式:IG-331
・測定波長(nm):890
・摘要:セパレートタイプ
・光学系:
・60°測定:入射角60°-受光角60°
・20°測定:入射角20°-受光角20°
・測定面積:
・60°測定:3×6mmの楕円
・20°測定:3×4mmの楕円
・測定範囲:0~100
・表示範囲:0~199(分解能1)
・再現性:±5%F.S.±1digit以内
・使用温度範囲:10~40℃
・連続使用可能時間:50時間以上
・外形寸法:本体75×34×140Hmm、センサー部30×45×88Hmm
・重量:約350g(電池含む)
・電源:単3電池(R6P)4個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光沢計 IG-331の型番0830-87-06-01のページです。 型番0830-87-06-01に関する仕様情報を記載しております。
光沢計 IG-331のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光沢計 IG-331
グロスチェッカ IG-331
ハンディ光沢計(グロスチェッカ)
デジタル風速計
デジタル照度計
風速温度計
メーカー東京硝子器械アズワン堀場製作所エスコエスコA-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格56,94675,950144,0009,36071,55820,811
通常出荷日5日目1日目2日目2日目1日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト