ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

LEDライト付ルーペ(レンズサイズ18mm/10倍)

LEDライト付ルーペ(レンズサイズ18mm/10倍) 0879-75-32-01
通常単価(税別)
6,567
税込単価
7,224
通常出荷日:5日目

【特長】・レンズの周りに白色LEDを搭載、明るく見やすいルーペです。・ルーペが苦手な方でも簡単・手軽に...

詳細を確認

型番:

0879-75-32-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0879-75-32-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0879-75-32-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,567
( 7,224 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズの周りに白色LEDを搭載、明るく見やすいルーペです。
・ルーペが苦手な方でも簡単・手軽に使用できます。
【商品仕様】
・レンズサイズ(mm):18
・倍率:10倍
・レンズ:アクロマートレンズ
・ライト:白色LED球6個
・連続点灯時間:約40分(その後は暗く点灯)
・外形寸法:19×82×25mm
・重量:約60g
・電源:ボタン電池3個
・付属品:ボタン電池3個(装着済み)、カバーケース

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDライト付ルーペ(レンズサイズ18mm/10倍)の型番0879-75-32-01のページです。 型番0879-75-32-01に関する仕様情報を記載しております。
LEDライト付ルーペ(レンズサイズ18mm/10倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト付ルーペ(レンズサイズ18mm/10倍)
LEDライト付10倍ルーペ
LEDライト付スケールルーペ 10×
ルーペ ライト付(倍率 3倍・10倍)
ルーペ(LEDライト付)
ライトルーペ(10~30倍)
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンシンワ測定エスコ京葉光器
通常価格6,5678,1139,5003,63010,781 -6,500 -
通常出荷日5日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト